Julkaise tuotteesi
Norden material cabinet 12 drawer B80xD47xH210 white
Norden material cabinet 12 drawer B80xD47xH210 white
Norden material cabinet 12 drawer B80xD47xH210 white
Norden material cabinet 12 drawer B80xD47xH210 white
Norden material cabinet 12 drawer B80xD47xH210 white
Norden material cabinet 12 drawer B80xD47xH210 white
Norden material cabinet 12 drawer B80xD47xH210 white
    Lekolar

    Norden material cabinet 12 drawer B80xD47xH210 white

    Material cabinet with frame in direct laminate. Fronts are available with either direct laminate or laminate. Frames are available in 3 different designs and fronts in 10 different. Decorated with 3 shelves and 12 boxes, all the doors with locking rod and 170 degree opening angle. High pressure laminate on the front makes it an extremely durable finish.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite80567
    • TuoteperheNorden
    • TuoteryhmäStorage
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2017-06-01
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)2100
    • Leveys (mm)800
    • Syvyys (mm)470
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPuu
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Ruotsi
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Hyllyt & varasto
    • IFC-luokitusKaluste
    • UNSPSC-nimiFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-koodi56