Julkaise tuotteesi
Norden material cabinet 4 glas B100xD60xH210 grey
Norden material cabinet 4 glas B100xD60xH210 grey
Norden material cabinet 4 glas B100xD60xH210 grey
Norden material cabinet 4 glas B100xD60xH210 grey
Norden material cabinet 4 glas B100xD60xH210 grey
Norden material cabinet 4 glas B100xD60xH210 grey
Norden material cabinet 4 glas B100xD60xH210 grey
    Lekolar

    Norden material cabinet 4 glas B100xD60xH210 grey

    Material cabinet with frame in direct laminate. Fronts are available with either direct laminate or laminate. Frames are available in 3 different designs and fronts in 10 different. Furnished with 5 shelves including 3 removable, 2 doors in tempered glass with locking rod and 2 doors in tempered glass with handle, 170 degree opening angle. High pressure laminate on the front makes it an extremely durable finish.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite80607
    • TuoteperheNorden
    • TuoteryhmäStorage
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2017-06-01
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)2100
    • Leveys (mm)1000
    • Syvyys (mm)600
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPuu
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Ruotsi
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Hyllyt & varasto
    • IFC-luokitusKaluste
    • UNSPSC-nimiFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-koodi56