Julkaise tuotteesi
Norden haberdashery cabinet B100xD47xH210 grey
Norden haberdashery cabinet B100xD47xH210 grey
Norden haberdashery cabinet B100xD47xH210 grey
Norden haberdashery cabinet B100xD47xH210 grey
Norden haberdashery cabinet B100xD47xH210 grey
Norden haberdashery cabinet B100xD47xH210 grey
Norden haberdashery cabinet B100xD47xH210 grey
    Lekolar

    Norden haberdashery cabinet B100xD47xH210 grey

    Material cabinet for haberdashery with frame in direct laminate. Fronts are available with either direct laminate or laminate. Frames are available in 3 different designs and fronts in 10 different. Decorated with 25 compartments and 12 boxes, 2 full doors with locking rod, 170 degree opening angle. High pressure laminate on the front makes it an extremely durable finish.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite80619
    • TuoteperheNorden
    • TuoteryhmäStorage
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2017-06-01
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)2100
    • Leveys (mm)1000
    • Syvyys (mm)470
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPuu
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Ruotsi
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Hyllyt & varasto
    • IFC-luokitusKaluste
    • UNSPSC-nimiFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-koodi56