Julkaise tuotteesi
Norden pupil trolley 9 trays B120xD40xH117 birch
Norden pupil trolley 9 trays B120xD40xH117 birch
Norden pupil trolley 9 trays B120xD40xH117 birch
Norden pupil trolley 9 trays B120xD40xH117 birch
Norden pupil trolley 9 trays B120xD40xH117 birch
Norden pupil trolley 9 trays B120xD40xH117 birch
Norden pupil trolley 9 trays B120xD40xH117 birch
    Lekolar

    Norden pupil trolley 9 trays B120xD40xH117 birch

    Complete pupil trolley on wheels with frame in direct laminate. Frame is available in 3 different designs. Drawer fronts are available in direct laminate or laminate in 9 different colours. Decorated with 9 boxes, 9 trays and 9 pärmfack. The drawers are complete with handles.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite80694
    • TuoteperheNorden
    • TuoteryhmäStorage
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-09-10
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)1170
    • Leveys (mm)1200
    • Syvyys (mm)400
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPuu
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Ruotsi
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Hyllyt & varasto
    • IFC-luokitusKaluste
    • UNSPSC-nimiFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-koodi56

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa