Julkaise tuotteesi
Fixa 8-lokeroa, leveä
Lekolar

Fixa 8-lokeroa, leveä

Fixa on monipuolinen säilytysjärjestelmä. Fixa ratkaisee säilytysongelmat yksilöllisesti, ja voit rakentaa juuri tarvitsemasi kokoonpanon, joka on muunneltavissa muuttuvien tarpeiden mukaan uudelleen. Ovet ja laatikoiden etusarjat on korkeapainelaminaatti pintaista koivuvaneria 15 mm tai maalattua MDF-levyä 16 mm. Ovissa ja laatikoissa paljon koko vaihtoehtoja.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite81514
  • TuoteperheFixa
  • TuoteryhmäCombinations
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2017-02-06
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)1650
  • Leveys (mm)1170
  • Syvyys (mm)360
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliPuu
  • Suunniteltu:Ruotsi
  • Valmistettu:Ruotsi
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKalusteet - Hyllyt & varasto
  • IFC-luokitusKaluste
  • UNSPSC-nimiFurniture and Furnishings
  • UNSPSC-koodi56

Alueellinen saatavuus

Eurooppa