Julkaise tuotteesi
Multi V S U7
Multi V S U7

    Multi V S U7

    4.6 / 5 tähteä4.6(5 arvostelua)
    Single outdoor unit of triple phase VRF system with a capacity range of 10HP - 12HP; with nominal capacity cooling, heating [kW] ARUN100LSS0 - 28kW Cooling, 30.6kW Heating ARUN120LSS0 - 33.6kW Cooling, 36.7kW Heating
    Tekniset tiedot
    • Multi V S line-up is a 2 pipe compact and side discharge VRF solution that includes corrosion resistance models for coastline environments where salty air represents a deterring factor. MULTI V S controls refrigerant temperature according to indoor, outdoor and setting temperatures. This optimises energy efficiency by saving up to 13% and maximises indoor comfort level in cooling/heating modes.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteU7
    • TuoteperheOutdoor unit
    • TuoteryhmäVRF
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2018-07-19
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)1625
    • Leveys (mm)1090
    • Syvyys (mm)380
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Toissijainen materiaaliKupari
    • Suunniteltu:Etelä-Korea
    • Valmistettu:Etelä-Korea
    • Nettopaino (kg)157
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaLVI - Ilmastointi
    • IFC-luokitusLentoterminaali
    • UNSPSC-nimiAir conditioners
    • UNSPSC-koodi40101701