Julkaise tuotteesi
CISABAC Clôture Communicante Cassette CM120K7

CISABAC Clôture Communicante Cassette CM120K7

  • For the protection of pedestrians at work sites
  • Cassette for adhesive communication
  • Anti-lifting hook
  • Possibility of marking, customization of colors, logos, even folding
  • U removable cover for quick and easy replacement of parts
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteCM120K7
  • TuoteperheClôture
  • TuoteryhmäClôture Mobile
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2017-09-01
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)1050
  • Leveys (mm)1890
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Toissijainen materiaaliGalvanoitu teräs
  • Suunniteltu:Ranska
  • Valmistettu:Ranska
  • Nettopaino (kg)30
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakentaminen - Työmaarakennus
  • IFC-luokitusObjekti
  • Uniclass 2015 -koodiSs_25_14
  • Uniclass 2015 -kuvausFence systems
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi32 31 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFences and Gates
  • OmniClass-numero23-11 25 19
  • OmniClass-nimikeFences
  • CSI UniFormat II -koodiG
  • CSI UniFormat II -nimikeSITEWORK

Alueellinen saatavuus

Afrikka Eurooppa
Algeria
Ranska
Marokko
Tunisia
BIMobjectin tuotekirjasto

Design App for Revit

Lataa perheet suoraan Revit-malliisi yhdellä napsautuksella

Hanki paikka, jossa voit käyttää uusia objekteja helpommin, tallentaa Revit-perheesi ja tehdä yhteistyötä tiimisi kanssa.

  • ValintamerkkiTyöskentele suoraan BIM-objektien kanssa Revitin vieressä
  • Valintamerkki 2 Gt pilvitallennustilaa – tallenna Revit-sisältösi
  • Valintamerkki Hanki sisällysluettelon hiilijalanjälkilaskenta (A1–A3) suoraan Revitistä