Julkaise tuotteesi
30" x 96" 2 hp Pre-Assembled Simplex Grinder Package

30" x 96" 2 hp Pre-Assembled Simplex Grinder Package

2 hp 

1-1/4" Discharge

For residential and commercial applications, the 3096LSG is a complete factory assembled simplex grinder package featuring the LSG200-Series 2 hp Omnivore® grinder pump. All internal brackets, floats, guide-rail base and discharge piping is pre-installed at the factory saving hours of labor at the job site.

Features

  • Factory assembled simplex grinder package with 30" X 96" fiberglass basin and Omnivore® Grinder Pump
  • 2 hp grinder pump available in various voltages
  • Anti-flotation collar
  • Solid, heavy-duty fiberglass cover (optional black steel, solid)
  • GR20 guide rail assembly
  • Galvanized guide rail piping (stainless optional)
  • All internal piping and brackets pre-mounted
  • Floats are pre-mounted at factory-set levels
  • All stainless steel fasteners
  • 1-1/4" schedule 80 PVC discharge piping with ball valve and check valve
  • NEMA 4x simplex panel with alarm on 2496LSG


Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitelibertypumps-3096series
  • TuoteperhePlumbing
  • TuoteryhmäPumps
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-11-25
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliKuitulasi
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Pumput
  • UNSPSC-nimiSewage pumps
  • UNSPSC-koodi40151517
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi33 32 16.13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikePackaged Sewage Grinder Pumping Units
  • OmniClass-numero23-27 17 00
  • OmniClass-nimikePumps
  • CSI UniFormat II -koodiD2030
  • CSI UniFormat II -nimikeSanitary Waste