Julkaise tuotteesi
2 hp High Head Sewage Pump, LEH Series

2 hp High Head Sewage Pump, LEH Series

  • 2 hp.
  • 2" or 3" Discharge
  • 2" Solids Handling

The LEH200 by Liberty is a high head 2" solids-handling sewage pump. The LEH200 features Liberty's unique one-piece cast iron body and quick-disconnect cords in 25' standard length. Available in 2" or 3" flanged discharge and a variety of voltages, the LEH200 has a maximum head of 83 feet and is backed by Liberty's 3-year warranty.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitelibertypumps-leh200series
  • TuoteperhePlumbing
  • TuoteryhmäSewage and Sludge Pumps
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2012-09-25
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Pumput