Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
libertypumps/products/bdebfe0d-a35e-4c5d-85d4-5f2015161317
Koti
Luokat
Putkityöt
Pumput
Model 406 Compact Drain Pump - 1/6 hp
Saatavana Yhdysvallat
Liberty Pumps
Seuraa
Model 406 Compact Drain Pump - 1/6 hp
1/6 hp.
1", 1.25", and 1.5" Discharge
1/8" Solids Handling
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Features
Factory pre-assembled, ready to install
Quiet automatic operation
Short profile design for compact areas – only 10" tall (base to top inlet flange)
Float switch and pump serviceability via access cover
Wet-end serviceability via removable pump “cartridge” – simple, 1/4 turn removal
Rubber gasket for a superior gas-tight seal
Floor-level side inlets, with integral check valve and couplings included for convenient plumbing
Stepped discharge adapter – 1", 1.25", 1.5" with integral check valve
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
libertypumps-model406
Tuoteperhe
Plumbing
Tuoteryhmä
Pumps
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2021-07-12
Painoksen numero
1
Linkit
Linkit
Tuotteen url
http://www.libertypumps.com/Product/Model-406
Asennusohjeet
http://www.libertypumps.com/Portals/0/Files/Install%20Manuals/5488000.pdf
Tekninen kuvaus
https://www.libertypumps.com/Portals/0/Files/Engineering%20Specifications/English/406-Series_EN.pdf
Liittyviä
Liittyviä
Suunniteltu:
Yhdysvallat
Valmistettu:
Yhdysvallat
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Putkityöt - Pumput
Alueellinen saatavuus
Pohjois-Amerikka
Yhdysvallat
Samankaltaisia tuotteita
Liberty Pumps
Elevator Sump Pump System OilTector®
4.8
(
10
)
Lataa
Liberty Pumps
36" x 60" 2 hp Duplex Grinder Package
Lataa
Patterson Pump Company
Vertical In-Line HVAC Pumps, Close Coupled, 1800 RPM
4.6
(
15
)
Lataa
Liberty Pumps
1 hp Simplex Grinder System, ProVore® 380
Lataa
Wilo USA LLC
Weil Pump - Series 5400 Triplex Booster System
5.0
(
7
)
Lataa
Wilo USA LLC
Weil Pump - Series 1400 Submersible Quick Remove Wastewater Pump
Lataa