Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
libertypumps/products/6947595f-3190-4c51-ac49-700271f1c7fc
Koti
Luokat
Putkityöt
Pumput
XFL70-Series 3/4 hp Explosion-Proof Effluent Pump
Saatavana Yhdysvallat
Liberty Pumps
Seuraa
XFL70-Series 3/4 hp Explosion-Proof Effluent Pump
3/4 hp
1-1/2" or 2" Discharge
3/4" Solids Handling
The XFL-series by Liberty are mid-range explosion-proof effluent pumps for hazardous locations. Built of heavy cast iron with an epoxy powder coat finish and stainless steel fasteners, the XFL-Series pumps will provide years of reliable performance.
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
libertypumps-xfl70
Tuoteperhe
Plumbing
Tuoteryhmä
Pumps
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2016-05-11
Painoksen numero
1
Linkit
Linkit
Tuotteen url
http://www.libertypumps.com/Product/XFL70
Asennusohjeet
https://www.libertypumps.com/Portals/0/Files/Install%20Manuals/English/3472000_EN.pdf
Tekninen kuvaus
https://www.libertypumps.com/Portals/0/Files/Engineering%20Specifications/English/XFL70-Series_EN.pdf
Liittyviä
Liittyviä
Suunniteltu:
Yhdysvallat
Valmistettu:
Yhdysvallat
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Putkityöt - Pumput
Alueellinen saatavuus
Pohjois-Amerikka
Yhdysvallat
Samankaltaisia tuotteita
Liberty Pumps
1100-Series, 30" x 36" Duplex Sewage Ejector System
Lataa
Patterson Pump Company
End Suction HVAC Pumps, 1200 RPM, 1800 RPM, 3600 RPM
4.3
(
20
)
Lataa
Liberty Pumps
700-Series, 24" x 36" Pre-Assembled Sewage Ejector System
Lataa
Wilo USA LLC
Weil Pump - Series 5400 Duplex Booster System
Lataa
Liberty Pumps
1/2 hp Submersible Effluent/Sump Pump
4.8
(
9
)
Lataa
Dab Pumps
Evoplus/SAN
Lataa