Julkaise tuotteesi
SYLLF - Sill flashing for exterior sandwich wall
Lindab

SYLLF - Sill flashing for exterior sandwich wall

This thin gauge steel profile is used as a sill for exterior sandwich panels. The profile can be used together with sandwich panels with a minimum thickness of 120mm. It can be obtained in white colour, since it is visible from the inside of the building. See the BIM manual for further information.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteSYLLF
  • TuoteperheWall System
  • TuoteryhmäSandwich Panels
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-05-31
  • Painoksen numero2
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliGalvanoitu teräs
  • Suunniteltu:Ruotsi
  • Valmistettu:Ruotsi
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSeinät - Seinä
  • IFC-luokitusObjekti
  • UNSPSC-nimiFlashings
  • UNSPSC-koodi30151602
  • Uniclass 2015 -koodiPr_35_90_30
  • Uniclass 2015 -kuvausFlashings and aprons
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi07 62 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeSheet Metal Flashing and Trim
  • OmniClass-numero23-13 37 13
  • OmniClass-nimikeExterior Wall Cladding
  • CSI UniFormat II -koodiB2010
  • CSI UniFormat II -nimikeExterior Walls

Alueellinen saatavuus

Eurooppa
Norja
Ruotsi
Tanska
BIMobjectin tuotekirjasto

Design App for Revit

Lataa perheet suoraan Revit-malliisi yhdellä napsautuksella

Hanki paikka, jossa voit käyttää uusia objekteja helpommin, tallentaa Revit-perheesi ja tehdä yhteistyötä tiimisi kanssa.

  • ValintamerkkiTyöskentele suoraan BIM-objektien kanssa Revitin vieressä
  • Valintamerkki 2 Gt pilvitallennustilaa – tallenna Revit-sisältösi
  • Valintamerkki Hanki sisällysluettelon hiilijalanjälkilaskenta (A1–A3) suoraan Revitistä