Julkaise tuotteesi
120 Minute Fire Resistive Wall - Exterior

120 Minute Fire Resistive Wall - Exterior

120 Minute Fire Resistive Wall - Exterior

  • 20 to 120 minute, fire protective and resistive, aluminum framing system available in multiple profiles for interior and exterior applications.
  • Fully vetted for exterior performance with static & dynamic water pressure testing, air infiltration testing, thermal cycling & condensation evaluation, and structural, seismic and interstory displacement testing.
  • Can be customized to meet Level 8 Ballistic per UL 752-2005.
  • Offered in standard and custom finishes including high performance fluoropolymer finishes by PPG, clear anodized, bronze anodized, black anodized, Decoral®, any species of wood veneer, ornamental metal, and more.
  • 60 to 120 minute fire resistive transparent wall/window assemblies tested to ASTM E-119, which limits the temperature-rise to 250° F above ambient on the non-fire side.
  • Capable of floor-to-floor and wall-to-wall glazing.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite120_m_fire_resist_wall_exterior
  • TuoteperheWalls
  • TuoteryhmäFire resistive
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2017-02-14
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliLasi
  • Toissijainen materiaaliAlumiini
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSeinät - Seinä
  • IFC-luokitusVerhoseinä
  • UNSPSC-nimiGlass curtainwalling
  • UNSPSC-koodi30151806
  • Uniclass 2015 -koodiSs_25_60_35_30
  • Uniclass 2015 -kuvausFire-resistant glazing systems
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi08 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFire-Rated Aluminum-Framed Entrances and Storefronts
  • OmniClass-numero23-17 15 11 25
  • OmniClass-nimikeHeat Strengthened Glass
  • CSI UniFormat II -koodiB20
  • CSI UniFormat II -nimikeEXTERIOR CLOSURE

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka
Yhdysvallat