Julkaise tuotteesi
SHBY - External corner flashing for sandwich wall
Lindab

SHBY - External corner flashing for sandwich wall

This thin gauge steel flashing gives a decorative covering and weather protection for the corner of buildings with sandwich panel walls. The flashing can be used together with sandwich panels with a maximum thickness of 120mm. It can be obtained in the Lindab colour and coating of your choice. This flashing is used in combination with a vertical joint flashing on each side of the corner. See the BIM manual for further information.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteSHBY
  • TuoteperheWall System
  • TuoteryhmäSandwich Panels
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-05-31
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliGalvanoitu teräs
  • Suunniteltu:Ruotsi
  • Valmistettu:Ruotsi
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSeinät - Seinä
  • IFC-luokitusObjekti
  • UNSPSC-nimiFlashings
  • UNSPSC-koodi30151602
  • Uniclass 2015 -koodiPr_35_90_30
  • Uniclass 2015 -kuvausFlashings and aprons
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi07 62 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeSheet Metal Flashing and Trim
  • OmniClass-numero23-13 37 13
  • OmniClass-nimikeExterior Wall Cladding
  • CSI UniFormat II -koodiB2010
  • CSI UniFormat II -nimikeExterior Walls

Alueellinen saatavuus

Eurooppa