Julkaise tuotteesi
LP 5 - System 10 - Dicke 12 cm
LP 5 - System 10 - Dicke 12 cm
LP 5 - System 10 - Dicke 12 cm
LP 5 - System 10 - Dicke 12 cm
LP 5 - System 10 - Dicke 12 cm
LP 5 - System 10 - Dicke 12 cm
LP 5 - System 10 - Dicke 12 cm
    Lithonplus

    LP 5 - System 10 - Dicke 12 cm

    There is a German and French product description. Please change the language for this information.
    Tekniset tiedot
    • Formats (length x width):
      30 x 15 cm
      40 x 20 cm
      40 x 40 cm
      45 x 15 cm

      There is a German and French product specification. Please change the language for this information.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitelp-5_system-10_12cm
    • Tuoteperheflooring
    • TuoteryhmäPavement
    • TyyppiRakennusmateriaalit
    • Julkaisupäivä2019-01-11
    • Painoksen numero1
    • Syvyys (mm)120
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliBetoni
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Katutiilet & kivet
    • IFC-luokitusFloor
    • UNSPSC-nimiPaving blocks
    • UNSPSC-koodi30171701
    • Uniclass 2015 -koodiPr_25_93_60_17
    • Uniclass 2015 -kuvausConcrete paving blocks
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi32 13 13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeConcrete Paving
    • OmniClass-numero23-11 21 00
    • OmniClass-nimikePavements
    • CSI UniFormat II -koodiB1010
    • CSI UniFormat II -nimikeFloor Construction

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa
    Itävalta
    Puola
    Ranska
    Saksa
    Sveitsi