Julkaise tuotteesi
OmniBord® Plus - Einstiegshöhe 18
OmniBord® Plus - Einstiegshöhe 18
OmniBord® Plus - Einstiegshöhe 18
OmniBord® Plus - Einstiegshöhe 18
    Lithonplus

    OmniBord® Plus - Einstiegshöhe 18

    There is a German product description. Please change the language for this information.

    Tekniset tiedot
    • There is a German product description. Please change the language for this information.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteomnibord-plus-eh18
    • Tuoteperheflooring
    • TuoteryhmäKerbstones
    • TyyppiRakennusmateriaalit
    • Julkaisupäivä2024-08-13
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)330
    • Leveys (mm)430
    • Syvyys (mm)1000
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliBetoni
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)295
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Katutiilet & kivet
    • IFC-luokitusFloor
    • Uniclass 2015 -koodiPr_25_93_60_17
    • Uniclass 2015 -kuvausConcrete paving blocks
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi32 13 13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeConcrete Paving
    • OmniClass-numero23-11 21 00
    • OmniClass-nimikePavements

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa
    Itävalta
    Puola
    Ranska
    Saksa
    Sveitsi