Julkaise tuotteesi
JT-kaapin kehys+ovi 350+350 Uppo
LK

JT-kaapin kehys+ovi 350+350 Uppo

LK Universal - ainutlaatuinen PE-X-putkijärjestelmä sekä lämmitykseen että käyttövedelle. Järjestelmän perustana on ruotsalaisvalmisteinen LK Universal-putki PE-Xa.
Tekniset tiedot
  • Frame with hatch for manifold cabinet UNI recessed in wall. Made from 1 mm powder coated sheet steel, white finish RAL 9016. The hatch is fitted with 2 screwdriver lock as standard. Key lock is also available as an accessory.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite1882296
  • TuoteperheLK Universal
  • TuoteryhmäCabinets
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2018-05-22
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)580
  • Leveys (mm)740
  • Syvyys (mm)26
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMetalli
  • Toissijainen materiaaliPolyesteri
  • Suunniteltu:Ruotsi
  • Valmistettu:Ruotsi
  • Nettopaino (kg)4.8
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLVI - LVI
  • IFC-luokitusKalustuselementti
  • UNSPSC-nimiDoors for heating equipment
  • UNSPSC-koodi40101832
  • Uniclass 2015 -koodiSs_60_40_37
  • Uniclass 2015 -kuvausHeating systems
  • OmniClass-numero23-33 15 00
  • OmniClass-nimikeHVAC Heating Units