Julkaise tuotteesi
 LK 525 2V SET – sis. mootori 230 VAC, johto 1 m - Puserrusliitin
LK

LK 525 2V SET – sis. mootori 230 VAC, johto 1 m - Puserrusliitin

LK 525 MultiZone on moottoroitu 2-tievaihtoventtiili lämmitysjärjestelmiin, joissa säädetään yhden tai useamman vyöhykkeen virtausta. Vaihtoventtiilissä on on/off-säätö, ja siinä on kääntyvä luisti, minkä ansiosta se kestää suurempia paine-eroja ja vähentää riskiä kiinnijumiutumisesta pitkän käyttötauon aikana. Moottorin yläpinnalla on merkkivalo, joka osoittaa, mikä porteista on auki tai kiinni.

Vaihtoventtiiliä ei saa asentaa moottorin ollessa venttiiliyksikön alla.

Sähkökatkoksensattuessa venttiililuisti pysähtyy paikalleen. Virrattomassa tilassa venttiililuisti voidaan asettaa manuaalisesti. Irrota moottori ja käännä luisti sopivaan asentoon. Virran palattua venttiili kierretään takaisin alkuperäiseen asentoonsa ja moottori asennetaan uudelleen.

Ota huomioon, että moottori voidaan asentaa venttiiliin ainoastaan yhdessä asennossa.

Venttiiliyksikkö on huoltovapaa. Tarkasta kytkentä säännöllisesti.

Tekniset tiedot
    • Käyttölämpötila: Väh. 5 °C / enint. 80 °C, (90 °C lyhyaikaisesti)
    • Ympäristön lämpötila: Väh. 1 °C / enint. 60 °C
    • Suurin sallittu käyttöpaine: 1,0 MPa (10 bar)
    • Paine-ero enint.: 100 kPa (1 bar)
    • Vuoto: < 0,1% Kvs:stä 100 kPa:ssa
    • Kääntökulma: 90°/360°
    • Siirtoneste 1: Vesi - Glykolia maks. 50% Etanolia maks. 30%
    • Kierrestandardi: Rp - sisäkierre, G - ulkokierre, ISO 228/1
    • Säätömoottori: 7 VA, 230 VAC, 50 Hz
    • Käyntiaika: 12 sekuntia (90°)
    • Sähköliitäntä: Kiinteä johto
    • Signaaliliitin: Yksinapainen SPST
    • Kotelointiluokka: IP 44
    • Materiaali, venttiilipesä: Messinki EN 12165 CW617N
    • Materiaali, ulkokansi: Messinki EN 12164 CW614N
    • Materiaali, luisti/akseli: PPS-komposiitti
    • Johdon tyyppi: 3 x 0,75 mm²
    • Johtimien värit: Sininen, ruskea, musta
    • Vaippa: PVC
    • Tyyppihyväksyntä: CE (Vain moottori)
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitelk_525_multizone_2w_SET_compression_fitting
  • TuoteperheLK Armatur
  • TuoteryhmäZone Valves
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2022-08-04
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMessinki
  • Suunniteltu:Ruotsi
  • Valmistettu:Ruotsi
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Venttiilit
  • IFC-luokitusVenttiili
  • UNSPSC-nimiValves
  • UNSPSC-koodi401416
  • Uniclass 2015 -koodiSs_60_40_37
  • Uniclass 2015 -kuvausHeating systems
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass-numero23-27 31 00
  • OmniClass-nimikeValves
  • CSI UniFormat II -koodiD30
  • CSI UniFormat II -nimikeHVAC
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText