Julkaise tuotteesi
LK HydronicGroup C/C 90 - LK 860 Jakotukki
LK

LK HydronicGroup C/C 90 - LK 860 Jakotukki

LK HydronicGroup on täydellinen pumppuryhmä, joka sopii lämmitysjärjestelmään, johon halutaan suorasyöttö tai shunttiin kytketty syöttö.

LK HydronicGroup koostuu mm. erittäin tehokkaasta kiertopumpusta, eristyksestä, seinäasennuskonsolista ja kahdesta palloventtiilistä, joissa on lämpömittari. Shunttiin kytkettävässä versiossa on 3-tieventtiili.

Jakotukki kahdelle tai vaihtoehtoisesti kolmelle pumppuryhmälle on saatavana lisätarvikkeena, ks. lisävarusteet ja varaosat. Seinäasennuskonsoli ei kuulu jakopalkin toimitussisältöön, vaan tilataan erikseen, ks. lisävarusteet ja varaosat.

Tekniset tiedot
    • Jännite: 230 VAC 50/60 Hz
    • Tehonkulutus: 10-75 W pumpun nopeudesta riippuen
    • Käyttölämpötila: Väh. 5 °C/enint. 100 °C
    • Ympäristön lämpötila: Väh. 5 °C/enint. 58 °C
    • Suurin sallittu käyttöpaine: 1,0 MPa (10 bar)
    • Vuoto: < 0,2% Kvs:stä 100 kPa:ssa
    • Siirtoneste 1: Wilo: Vesi - Glykolia maks. 50%
    • Siirtoneste 2: Taco: Vesi - Glykolia maks. 30%
    • Kierrestandardi: Rp - sisäkierre, G - ulkokierre
    • Kiertovesipumput: Wilo Para 15-130/8-75/SC-9, Taco ES2C 15-70-130
    • Materiaali, venttiilipesä: Messinki EN 12165 CW617N
    • Materiaali, eriste: Paisutettu Polypropeeni EPP
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitelk_hydronicgroup_cc90_860_Manifold
  • TuoteperheLK Armatur
  • TuoteryhmäPump Groups
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2022-04-06
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMessinki
  • Suunniteltu:Ruotsi
  • Valmistettu:Ruotsi
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Venttiilit
  • IFC-luokitusVenttiili
  • UNSPSC-nimiValves
  • UNSPSC-koodi401416
  • Uniclass 2015 -koodiSs_60_40_37
  • Uniclass 2015 -kuvausHeating systems
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass-numero23-27 31 00
  • OmniClass-nimikeValves
  • CSI UniFormat II -koodiD30
  • CSI UniFormat II -nimikeHVAC