Julkaise tuotteesi
 LK 548 AquaKit - Puserrusliitin
LK

LK 548 AquaKit - Puserrusliitin

LK 548 AquaKit on venttiiliyhdistelmä lämpimälle käyttövedelle. Siihen kuuluu venttiiliputki ja termostaattinen sekoitusventtiili. Venttiiliputkessa on sulku sisään tulevaa kylmää vettä varten ja sisäänrakennettu takaiskuventtiili, joka estää lämpimän veden virtauksen takaisin kylmän veden tuloputkeen. Sekoitusventtiili säätelee kylmän veden syöttöä niin, että saavutetaan haluttu lämpötila. Venttiiliputkessa on kaksi sisäkierteistä G ½" liitäntää varo-, tyhjö- tai syöttöventtiilin asennusta varten.

Nuolet venttiilipesässä osoittavat virtaussuunnan.
KV = tuleva kylmä vesi
VV = tuleva kuuma vesi
BV = lähtevä lämmin vesi

Sisäkierteiset liitännät on suunniteltu LK Armaturin O-rengastiivisteisiin järjestelmiin. Muut tuotteet asennetaan tavanomaisesti. Asennettaessa ulkokierteeseen käytetään sovitusliitintä LK 373 – katso kohdasta lisävarusteet.

Asennettaessa kattilaan/varaajaan, jossa on sisäänrakennettu lämminvesivaraaja, kytkentä tulee tehdä lämpösulun kanssa.
Venttiiliyhdistelmä on huoltovapaa. Tarkista kytkentä säännöllisesti.

Venttiiliyksikkö on huoltovapaa. Tarkasta kytkentä säännöllisesti.

Haluttu kuuman veden lämpötila säätöalueella 38-65 °C asetetaan sekoitusventtiilin käsipyörällä. Maksimilämpötila voidaan kalibroida seuraavasti:

Maksimilämpötilan korotus:
Kierrä käsipyörää vastapäivään kohti (+). Avaa ruuvia ja siirrä käsipyörä sivuun. Kierrä sen jälkeen käsipyörää ”ilmassa” myötäpäivään kohti (-). Säätö tehdään pienin askelin – ¼ kierrosta vastaa n. 7 °C. Siirrä käsipyörä takaisin ja varmista, että se sopii hampaisiin. Kiinnitä ruuvi ja kierrä käsipyörä maksimiin (+). Suurin kalibrointi lämpötilan lisäämiseksi on puoli kierrosta.

Maksimilämpötilan pudotus:
Suorita menettely käänteisessä järjestyksessä. Kierrä käsipyörä myötäpäivään asentoon (–) ja irrotettu pyörä vastapäivään asentoon (+).

Tekniset tiedot
    • Käyttölämpötila: Väh. 5 °C/enint. 90 °C
    • Sekoituslämpötila: Väh. 38 °C/enint. 65 °C
    • Suurin sallittu käyttöpaine: 1,0 MPa (10 bar)
    • Avautumispaine, takaiskuventtiili: 5 kPa (0,05 bar)
    • Materiaali, venttiilipesä: Sinkkikadon kestävä messinki EN 12165 CW625N
    • Materiaali, tiiviste: EPDM
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitelk_548_aquakit_compression_fitting
  • TuoteperheLK Armatur
  • TuoteryhmäValves for Water Heating
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-03-31
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMessinki
  • Suunniteltu:Ruotsi
  • Valmistettu:Ruotsi
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Venttiilit
  • IFC-luokitusVenttiili
  • UNSPSC-nimiValves
  • UNSPSC-koodi401416
  • Uniclass 2015 -koodiSs_40_15_75_75
  • Uniclass 2015 -kuvausSanitary accessory systems
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass-numero23-27 31 00
  • OmniClass-nimikeValves
  • CSI UniFormat II -koodiD20
  • CSI UniFormat II -nimikePLUMBING