Julkaise tuotteesi
LK 841 ThermoMix® 2.0 - Ulkokierre
LK

LK 841 ThermoMix® 2.0 - Ulkokierre

LK 841 ThermoMix® 2.0 on tarkoitettu lämmitysjärjestelmiin, joissa vaaditaan korkea paluulämpötila korroosion välttämiseksi ja käyttöiän pidentämiseksi.

Venttiili sopii hyvin moottoroitavaksi, ja se voidaan varustaa eristeellä. Lisätietoja eristyksestä kertovassa tuoteselosteessa.

Kompakti malli ja kahdeksankulmainen avain helpottavat asennusta merkittävästi ahtaissa tiloissa. Venttiilin voi asentaa mihin asentoon tahansa. LK 841 ThermoMix® 2.0 on helppo asentaa sekä oikean- että vasemmanpuolisena asennuksena.

Venttiili on huoltovapaa, mutta kytkentä tulee kuitenkin tarkistaa säännöllisesti.

Tekniset tiedot
    • Käyttölämpötila: Väh. 5 °C / enint. 110 °C, (lyhytaikaisesti 120 °C)
    • Ympäristön lämpötila: Väh. 5 °C / enint. 60 °C
    • Suurin sallittu käyttöpaine: 1,0 MPa (10 bar)
    • Paine-ero enint.: 100 kPa (1 bar)
    • Vuoto: < 1,5% Kvs:stä 50 kPa:ssa
    • Kääntökulma: 90°/360°
    • Vääntömomentti: < 1 Nm
    • Siirtoneste 1: Vesi - Glykolia maks. 50% Etanolia maks. 30%
    • Kierrestandardi: Rp - sisäkierre, G - ulkokierre
    • Materiaali, venttiilipesä: Messinki EN 12165 CW617N
    • Materiaali, sisäkansi: PPS-komposiitti
    • Materiaali, luisti/akseli: Messinki EN 12165 CW617N
    • Materiaali, ulkokansi: Alumiini DN 15-32, Komposiitti DN 40-50
    • Akselitiiviste: Kaksi O-rengasta
    • Materiaali, tiiviste: EPDM
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitelk_841_thermomix_2_male
  • TuoteperheLK Armatur
  • TuoteryhmäMixing Valves
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-03-31
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMessinki
  • Suunniteltu:Ruotsi
  • Valmistettu:Ruotsi
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Venttiilit
  • IFC-luokitusVenttiili
  • UNSPSC-nimiValves
  • UNSPSC-koodi401416
  • Uniclass 2015 -koodiSs_60_40_37
  • Uniclass 2015 -kuvausHeating systems
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi48 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeElectrical Power Generation
  • OmniClass-numero23-27 31 29
  • OmniClass-nimikeMixing Valves
  • CSI UniFormat II -koodiD30
  • CSI UniFormat II -nimikeHVAC