Julkaise tuotteesi
LK 551 HydroMix - Sisäkierre
LK 551 HydroMix - Sisäkierre
    LK

    LK 551 HydroMix - Sisäkierre

    LK 551 HydroMix on epäsymmetrinen sekoitusventtiili lämpimälle käyttövedelle ja lämmitysjärjestelmille. Sekoitusventtiilissä on termostaattielementti, joka säätelee kylmän ja kuuman veden syöttöä niin, että saavutetaan haluttu lämpötila. Venttiilissä suojaustoiminto, joka sulkee kuuman veden tulon, jos kylmän veden tulo lakkaa.

    Nuolet venttiilipesässä osoittavat virtaussuunnan.
    C = tuleva kylmä vesi
    H = tuleva kuuma vesi
    M = lähtevä lämmin vesi

    Asennettaessa kattilaan/varaajaan, jossa on sisäänrakennettu lämminvesivaraaja, kytkentä tulee tehdä lämpösulun kanssa.
    Haluttu kuuman veden lämpötila säätöalueella asetetaan venttiilin käsipyörällä. Suojakansi estää lämpötila-asetusten tahattoman muuttamisen.

    Venttiiliyksikkö on huoltovapaa. Tarkasta kytkentä säännöllisesti.

    Tekniset tiedot
      • Käyttölämpötila: Väh. 5 °C/enint. 65 °C, Väh. 5 °C/enint. 95 °C
      • Sekoituslämpötila: Väh. 10 °C/enint. 30 °C (enint. 65 °C), Väh. 25 °C/enint. 45 °C, Väh. 35 °C/enint. 55 °C, Väh. 35 °C/enint. 65 °C
      • Suurin sallittu käyttöpaine: 1,0 MPa (10 bar)
      • Siirtoneste 1: Vesi - Glykolia maks. 50% Etanolia maks. 30%
      • Kierrestandardi: Rp - sisäkierre, G - ulkokierre
      • Materiaali, venttiilipesä: Messinki EN 12165 CW617N, Sinkkikadon kestävä messinki EN 12165 CW625N
      • Muuta: Lämpötilastabiilisuus: ±3 °C
      • Standardien mukaisesti SANS 1299
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitelk_551_hydromix_female_thread
    • TuoteperheLK Armatur
    • TuoteryhmäValves for Water Heating
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-03-31
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMessinki
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Ruotsi
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaPutkityöt - Venttiilit
    • IFC-luokitusVenttiili
    • UNSPSC-nimiValves
    • UNSPSC-koodi401416
    • Uniclass 2015 -koodiSs_40_15_75_75
    • Uniclass 2015 -kuvausSanitary accessory systems
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi28 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeElectronic Safety and Security
    • OmniClass-numero23-27 31 29
    • OmniClass-nimikeMixing Valves
    • CSI UniFormat II -koodiD20
    • CSI UniFormat II -nimikePLUMBING