Julkaise tuotteesi
 LK 552 HydroMix - Sisäkierre
LK

LK 552 HydroMix - Sisäkierre

LK 552 HydroMix on symmetrinen sekoitusventtiili lämpimälle käyttövedelle ja lämmitysjärjestelmille. Sekoitusventtiilissä on termostaattielementti, joka säätelee kylmän ja kuuman veden syöttöä niin, että saavutetaan haluttu lämpötila. Venttiilissä on suojaustoiminto, joka sulkee kuuman veden tulon, jos kylmän veden tulo lakkaa.

Nuolet venttiilipesässä osoittavat virtaussuunnan.
C = tuleva kylmä vesi
H = tuleva kuuma vesi
M = lähtevä lämmin vesi

Asennettaessa kattilaan/varaajaan, jossa on sisäänrakennettu lämminvesivaraaja, kytkentä tulee tehdä lämpösulun kanssa.

Haluttu kuuman veden lämpötila säätöalueella asetetaan venttiilin käsipyörällä. Suojakansi estää lämpötila-asetusten tahattoman muuttamisen.

Venttiiliyksikkö on huoltovapaa. Tarkasta kytkentä säännöllisesti.

Tekniset tiedot
    • Käyttölämpötila: Väh. 5 °C/enint. 95 °C
    • Sekoituslämpötila: Väh. 25 °C/enint. 45 °C, Väh. 35 °C/enint. 65 °C
    • Suurin sallittu käyttöpaine: 1,0 MPa (10 bar)
    • Siirtoneste 1: Vesi - Glykolia maks. 50% Etanolia maks. 30%
    • Kierrestandardi: Rp - sisäkierre, G - ulkokierre
    • Materiaali, venttiilipesä: Messinki EN 12165 CW617N
    • Lämpötilastabiilisuus: ±3 °C
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitelk_552_hydromix_female_thread
  • TuoteperheLK Armatur
  • TuoteryhmäValves for Water Heating
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-09-29
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMessinki
  • Suunniteltu:Ruotsi
  • Valmistettu:Ruotsi
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Venttiilit
  • IFC-luokitusVenttiili
  • UNSPSC-nimiValves
  • UNSPSC-koodi401416
  • Uniclass 2015 -koodiSs_40_15_75_75
  • Uniclass 2015 -kuvausSanitary accessory systems
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi31 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeEarthwork
  • OmniClass-numero23-27 31 29
  • OmniClass-nimikeMixing Valves
  • CSI UniFormat II -koodiD20
  • CSI UniFormat II -nimikePLUMBING