Julkaise tuotteesi
LK 850 ThermoMix® H - Male thread / Rotating nut
LK

LK 850 ThermoMix® H - Male thread / Rotating nut

LK 850 ThermoMix® H on 3-tieventtiili lämmitysjärjestelmille, jossa on sisäänrakennettu säädettävä ohituskierto. Ohitus voidaan säätää 50 prosentin virtaukseen asti venttiilin kokonaisvirtauksesta.

LK 850 ThermoMix® H sopii hyvin moottoroitavaksi.

Venttiilin voi asentaa mihin asentoon tahansa. LK 850 ThermoMix® H voidaan asentaa sekä oikean- että vasemmanpuoleisena asennuksena.

Venttiiliyksikkö on huoltovapaa. Tarkasta kytkentä säännöllisesti.

Tekniset tiedot
    • Käyttölämpötila: Väh. 5 °C / enint. 110 °C, (lyhytaikaisesti 120 °C)
    • Ympäristön lämpötila: Väh. 5 °C/enint. 60 °C
    • Suurin sallittu käyttöpaine: 1,0 MPa (10 bar)
    • Paine-ero enint.: 50 kPa (0,5 bar)
    • Vuoto: < 1% Kvs:stä 50 kPa:ssa
    • Kääntökulma: 90°
    • Vääntömomentti: < 3 Nm
    • Siirtoneste 1: Vesi - Glykolia maks. 50% Etanolia maks. 30%
    • Kierrestandardi: G - ulkokierre
    • Materiaali, venttiilipesä: Messinki EN 12165 CW617N
    • Materiaali, ulkokansi: Messinki EN 12165 CW617N
    • Materiaali, luisti/akseli: Messinki EN 12165 CW617N
    • Materiaali, tiiviste: EPDM
    • Akselitiiviste: Kaksi O-rengasta
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitelk_850_thermomix_H_male_thread_rotating_nut
  • TuoteperheLK Armatur
  • TuoteryhmäMixing Valves
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-08-23
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMessinki
  • Suunniteltu:Ruotsi
  • Valmistettu:Ruotsi
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Venttiilit
  • IFC-luokitusVenttiili
  • UNSPSC-nimiValves
  • UNSPSC-koodi401416
  • Uniclass 2015 -koodiSs_60_40_37
  • Uniclass 2015 -kuvausHeating systems
  • OmniClass-numero23-27 31 29
  • OmniClass-nimikeMixing Valves
  • CSI UniFormat II -koodiD30
  • CSI UniFormat II -nimikeHVAC