Julkaise tuotteesi
LK 823 ThermoVar® R - Sisäkierre
LK

LK 823 ThermoVar® R - Sisäkierre

LK 823 ThermoVar® R on terminen 3-tielatausventtiili biopolttoainekattiloiden ja varaajajärjestelmien yhdistämiseen. Venttiili varmistaa parhaan mahdollisen lämpötilakerrostuman varaajassa ja pitää paluuveden lämpötilan korkeana kasvattaen näin laitteiston tehoa. Tervan ja kondenssiveden muodostuminen vähenee ja laitteiston käyttöikä pitenee.

Venttiili säätelee kahta porttia, ja näin ollen kattilan ja latausventtiilin väliseen kiertojohtoon ei tarvita kuristusventtiiliä. Termostaattinen elementti aloittaa portti A:n avaamisen, kun sekoitetun paluuveden lämpötila portissa AB saavuttaa avaamislämpötilan. Portti B sulkeutuu, kun portti A:n lämpötila ylittää nimellisen avauslämpötilan 10 °C:lla.
Säätöalue on säädettävissä välille 55-70 °C

LK 823 voidaan varustaa eristeellä – katso kohdasta lisävarusteet. Lisätietoa on eristeen tuotelehdessä.

Venttiilin voi asentaa mihin asentoon tahansa. LK 823 ThermoVar® R voidaan asentaa sekä oikean- että vasemmanpuolisesti.

Tekniset tiedot
    • Avautumislämpötila: 55 - 70 °C
    • Käyttölämpötila: Väh. 5 °C / enint. 95 °C
    • Ympäristön lämpötila: Väh. 5 °C / enint. 60 °C
    • Suurin sallittu käyttöpaine: 1.0 MPa (10 bar)
    • Paine-ero enint.: 100 kPa (1 bar)
    • Vuoto: < 0,5% Kvs:stä 100 kPa:ssa
    • Siirtoneste 1: Vesi - Glykolia maks. 50%
    • Kierrestandardi: Rp - sisäkierre, G - ulkokierre
    • Materiaali, venttiilipesä: Messinki EN 1982 CB753S
    • Materiaali, ulkokansi: Messinki EN 12165 CW617N
    • Materiaali, tiiviste: EPDM
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitelk_823_thermovar_R_female-copy
  • TuoteperheLK Armatur
  • TuoteryhmäThermic Valves & Check valves
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2022-04-06
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMessinki
  • Suunniteltu:Ruotsi
  • Valmistettu:Ruotsi
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Venttiilit
  • IFC-luokitusVenttiili
  • UNSPSC-nimiValves
  • UNSPSC-koodi401416
  • Uniclass 2015 -koodiSs_60_40_37
  • Uniclass 2015 -kuvausHeating systems
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi32 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeExterior Improvements
  • OmniClass-numero23-27 31 00
  • OmniClass-nimikeValves
  • CSI UniFormat II -koodiD30
  • CSI UniFormat II -nimikeHVAC