Julkaise tuotteesi
LK 941 EasyMix
LK

LK 941 EasyMix

LK 941 EasyMix on sarja toimilaitteita sekoitus- ja ohjausventtiilien motorisointiin. Mallista riippuen moottoria voi ohjata säätökeskukset, joissa on 3-piste-SPDT tai suhteellinen 0–10 V / 4-10 mA ohjaussignaali. Kääntökulman sähköinen rajoitus on 90°.

LK 941 EasyMixin voi asentaa mihin asentoon tahansa – moottoria ei kuitenkaan saa asentaa venttiilin alle. Moottori asennetaan suoraan venttiiliakseliin ja kiinnitetään ruuvilla. Kiinnityspultti pitää venttiilimoottorin oikeassa asennossa. Moottoria voidaan tarvittaessa ohjata käsin. Vaihdelaatikko kytketään vapaalle kääntämällä vapautusruuvia 90° myötäpäivään. Moottori voidaan tämän jälkeen asettaa valinnanvaraiseen asentoon käsikahvalla. Käännettävä asteikko osoittaa venttiilin asennon.

LK 941 EasyMix sopii useimpiin sekoitusventtiileihin.

Tekniset tiedot
    • Jännite: 230 VAC 50 Hz, 24 VAC 50 Hz
    • Tehonkulutus: 6 VA
    • Ympäristön lämpötila: Väh. 0 °C/enint. 55 °C
    • Kääntökulma: 90°, sähköisesti rajoitettu
    • Vääntömomentti: 15 Nm
    • Käyntiaika: 73 s/147 s
    • Käyntisuunta: Valinnanvarainen
    • Asennonilmaisin: Käännettävä asteikko
    • Käsisäätö: Mekaaninen vapaakytkin
    • Sähköliitäntä: Johto 1 m
    • Signaaliliitin: 3-piste SPDT, 0-10 VDC / 4-20 mA
    • Kotelointiluokka: IP 44
    • Suojausluokka: II
    • Tyyppihyväksyntä: CE
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitelk_941_easy_mix
  • TuoteperheLK Armatur
  • TuoteryhmäValve Actuators
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2022-08-04
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Suunniteltu:Ruotsi
  • Valmistettu:Ruotsi
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Venttiilit
  • IFC-luokitusToimilaite
  • UNSPSC-nimiValves
  • UNSPSC-koodi401416
  • Uniclass 2015 -koodiSs_60_40_37
  • Uniclass 2015 -kuvausHeating systems
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi40 05 57.23
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeElectric Motor Actuators
  • OmniClass-numero23-27 33 00
  • OmniClass-nimikeValve Actuators
  • CSI UniFormat II -koodiD30
  • CSI UniFormat II -nimikeHVAC