Julkaise tuotteesi
Air Curtain

Air Curtain

The COOK Air Curtain provides an effective barrier of moving air anywhere a wall opening might allow the unwanted transferral of temperature, humidity, insects, odors, or pollutants. The COOK Air Curtain is designed and built for installation in office and shop applications over conventional 3’ doors. It may be installed side by side for double doors and larger doors such as service, overhead, sliding warehouse, or loading dock doors.
Tekniset tiedot
  • Housing Material: Aluminum Industry Standards: ISO 9001, UL 705, cUL 705 Manufacturer Product Line: Air Curtain Maximum CFM: 1033 CFM-3234 CFM Overall Height: 13-3/8" Overall Length: 38-5/16" Overall Width: 14" Region: North America Voltage: 115 V
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteaircurtain
  • TuoteperheAir Condition Equipment
  • TuoteryhmäAir Curtain
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2014-04-01
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAlumiini
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLVI - Mekaaninen ilmanvaihto
  • UNSPSC-nimiAir circulation and parts and accessories
  • UNSPSC-koodi401016
  • Uniclass 2015 -koodiPr_70_60_36_02
  • Uniclass 2015 -kuvausAir curtains
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi23 34 33
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeAir Curtains
  • OmniClass-numero23-33 31 11
  • OmniClass-nimikeAir Curtains