BIG EXOL-AR2 is a pre-assembled solar heat transfer module for
charging technical water storage tanks and buffer tanks.
A high-efficiency steel plate heat exchanger "exchanges"
the heat from the solar circuit to the storage tank circuit.
BIG EXOL-AR2 is equipped with a diverter valve for double load management
to improve water stratification.
The EXOL module are managed by an electronic control unit that provides for the control of the speed (0-10V function) of the high efficiency circulator of the primary circuit ensuring optimal use of solar energy.
Alueellinen saatavuus
| Eurooppa | Aasia | Etelä-Amerikka | Oseania | Afrikka |
|---|---|---|---|---|
Ahvenanmaa | Arabiemiirikunnat | Argentiina | Australia | Algeria |
Alankomaat | Armenia | Brasilia | Uusi-Seelanti | Etelä-Afrikka |
Albania | Azerbaidžan | Uruguay | Marokko | |
Andorra | Bahrain | Tunisia | ||
Belgia | Etelä-Korea | |||
Bosnia ja Hertsegovina | Georgia | |||
Bulgaria | Kazakstan | |||
Espanja | Kiina | |||
Färsaaret | Kirgisia | |||
Gibraltar | Libanon | |||
Guernsey | Pohjois-Korea | |||
Huippuvuoret | Saudi-Arabia | |||
Irlanti | Turkki | |||
Islanti | ||||
Italia | ||||
Itävalta | ||||
Jersey | ||||
Kreikka | ||||
Kroatia | ||||
Kypros | ||||
Latvia | ||||
Liechtenstein | ||||
Liettua | ||||
Luxemburg | ||||
Malta | ||||
Mansaari | ||||
Moldova | ||||
Monaco | ||||
Montenegro | ||||
Norja | ||||
Pohjois-Makedonia | ||||
Portugali | ||||
Puola | ||||
Ranska | ||||
Romania | ||||
Ruotsi | ||||
Saksa | ||||
San Marino | ||||
Serbia | ||||
Slovakia | ||||
Slovenia | ||||
Suomi | ||||
Sveitsi | ||||
Tanska | ||||
Tsekin tasavalta | ||||
Ukraina | ||||
Unkari | ||||
Valko-Venäjä | ||||
Vatikaanivaltio | ||||
Venäjä | ||||
Viro | ||||
Yhdistynyt kuningaskunta |