Julkaise tuotteesi
LP® TopNotch 350 Durable Sub-Flooring

LP® TopNotch 350 Durable Sub-Flooring

Elevate structural stability

  • Recognized as carbon negative by ASTM in 2023
  • Available performance categories from 19/32 to 1-1/8*
  • Can be used for residential and light commercial applications
  • LP TopNotch Sub-Flooring panels are certified by the APA
Tekniset tiedot
  • Features and Benefits

    Performance

    • Incredible strength, stiffness and moisture resistance.

    Easy Installation

    • Self-spacing tongue and groove design speeds installation.

    Innovation

    • Designed for optimum moisture resistance.

    RainChannel® Technology

    • Unique RainChannel notch system to help drain rainwater away during construction.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitelp-topnotch
  • TuoteperheBuilding materials
  • TuoteryhmäSmartSide®
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2025-12-06
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliPuu
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLattiat - Pohjustus
  • UNSPSC-nimiSiding and exterior wall materials
  • UNSPSC-koodi301518
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi09 74 13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeWood Wall Coverings
  • OmniClass-numero23-13 37 13
  • OmniClass-nimikeExterior Wall Cladding
  • CSI UniFormat II -koodiB2010
  • CSI UniFormat II -nimikeExterior Walls

Alueellinen saatavuus

Etelä-Amerikka Pohjois-Amerikka
Brasilia
Yhdysvallat
Chile