Julkaise tuotteesi
(RSS) Rectilinear Suspended Series

(RSS) Rectilinear Suspended Series

The RSS architectural-grade suspended luminaire adds a seamless and sophisticated look to uplift any space. The RSS lighting system uses premium materials including an extruded Aluminum housing, high-transmission acrylic lens and state of the art LEDs. It is the perfect choice to showcase high-end hotel lobbies, class A offices, universities and retail spaces. The RSS luminaire is available in multiple configurations for direct or direct/indirect illumination and can be row mounted seamlessly and wired end to end. Also available are lighted corners, daylight and occupancy sensors as well as a variety of mounting accessories.


Please visit product page for more fixture downloads and published reports.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteLSI-RSS
  • TuoteperheIndoor Lighting
  • TuoteryhmäArchitectural Linear
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2020-05-19
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAlumiini
  • Toissijainen materiaaliAkryyli
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaValaistus - Lineaarivalot
  • IFC-luokitusValaisin
  • Uniclass 2015 -koodiEF_70_80
  • Uniclass 2015 -kuvausLighting
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeInterior Lighting
  • OmniClass-numero23-35 47 11
  • OmniClass-nimikeLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II -koodiD5020
  • CSI UniFormat II -nimikeLighting & Branch Wiring

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka
Kanada
Meksiko
Yhdysvallat