Julkaise tuotteesi
(AST) Gen2 Lensed Strip - Strips

(AST) Gen2 Lensed Strip - Strips

The Advantage Series Strip Light luminaire is the commercial-grade LED fixture to help budget-minded facility managers optimize illumination in a variety of applications enhancing safety and lowering energy costs.

Our Gen 1 version is available in 4ft and 8ft lengths and in 3 color temperatures.

Our Gen 2 version provides even more flexibility with choices in 2ft, 4ft, and 8ft and is fully selectable in both lumens (3 choices) and color temperatures (4 choices).  These units can be installed individually or in continuous rows and provide wonderful glare-free lighting with both a curved or square lens selection.

Ideal Applications:  Industrial facilities, commercial retail stores, schools, and residential applications

Who sells our products? Various lighting sales agents, lighting manufacturer’s representatives, lighting distributors. See our Sales Representative Locator.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitelsi-ast-gen2_commercial
  • TuoteperheIndoor Lighting
  • TuoteryhmäStrips
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2024-11-19
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (tuumaa)3.75
  • Leveys (tuumaa)4.37
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Toissijainen materiaaliAkryyli
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaValaistus - Lineaarivalot
  • IFC-luokitusValaisin
  • Uniclass 2015 -koodiEF_70_80
  • Uniclass 2015 -kuvausLighting
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeInterior Lighting
  • OmniClass-numero23-35 47 11
  • OmniClass-nimikeLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II -koodiD5020
  • CSI UniFormat II -nimikeLighting & Branch Wiring

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka
Kanada
Meksiko
Yhdysvallat