Julkaise tuotteesi
(AST) Lensed Strip - Industrial Strips

(AST) Lensed Strip - Industrial Strips

The Advantage Series Strip Light luminaire is the commercial-grade LED fixture to help budget-minded facility managers optimize illumination in a variety of applications enhancing safety and lowering energy costs. With it’s compact design, the AST is easily installed and delivers outstanding light output in an enclosed unit at an affordable price point. The frosted lens provides uniform lumen output with soft, reduced brightness. Available in 4ft and 8ft lengths and in 3 color temperatures, the AST is a flexible solution for all applications.

Ideal Applications: Industrial facilities, commercial retail stores, schools, and residential applications

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitelsi-ast-industrial
  • TuoteperheIndoor Lighting
  • TuoteryhmäIndustrial Strips
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2023-05-11
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (tuumaa)3.75
  • Leveys (tuumaa)4.37
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Toissijainen materiaaliAkryyli
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaValaistus - Lineaarivalot
  • IFC-luokitusValaisin
  • Uniclass 2015 -koodiEF_70_80
  • Uniclass 2015 -kuvausLighting
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeInterior Lighting
  • OmniClass-numero23-35 47 11
  • OmniClass-nimikeLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II -koodiD5020
  • CSI UniFormat II -nimikeLighting & Branch Wiring

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka
Kanada
Meksiko
Yhdysvallat