Julkaise tuotteesi
(AUL) Aureus™ Interior Low Bay

(AUL) Aureus™ Interior Low Bay

LSI’s LED Aureus offers excellent ambient lighting with a symmetrical distribution that delivers horizontal and vertical uniformity, glare control, and visual comfort - designed to be a replacement for 250W-400W HID fixtures (one for one).  Multiple mounting options and housing finish colors make the Aureus an attractive option for use in commercial, retail, restaurant, and convenience store applications.    

  • Round extruded aluminum housing
  • Lumen outputs ranging from 15489 to 23923
  • 22” shallow acrylic prismatic refractor (clear or frosted) – open, conical prismatic, or flat clear acrylic l ens.      
  • Cool white, neutral white, and warm white color temperatures
  • Easy to install
  • Virtually maintenance free
  • Limited 5-year warranty


Please visit product site for more fixture documents and published reports.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitelsi-aul_ind_low_bay
  • TuoteperheIndoor Lighting
  • TuoteryhmäLow Bay
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2023-01-15
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (tuumaa)17.68
  • Leveys (tuumaa)22.42
  • Syvyys (tuumaa)22.42
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAlumiini
  • Toissijainen materiaaliAkryyli
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
  • Nettopaino (paunaa)30
Luokitus
  • BIMobject-luokkaValaistus - Kattoon kiinnitettävät
  • IFC-luokitusValaisin
  • UNSPSC-nimiLighting Fixtures and Accessories
  • UNSPSC-koodi3911
  • Uniclass 2015 -koodiEF_70_80
  • Uniclass 2015 -kuvausLighting
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeInterior Lighting
  • OmniClass-numero23-35 47 11
  • OmniClass-nimikeLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II -koodiD5020
  • CSI UniFormat II -nimikeLighting & Branch Wiring