Julkaise tuotteesi
(CPG) Parking Garage Fixture

(CPG) Parking Garage Fixture

The LSI Compact Parking Garage Series CPG is designed for parking garage applications. Housing is die cast aluminum and hinged for quick and easy mounting and maintenance. The CPG optic was engineered specifically for parking garages with a distribution pattern created to optimize fixture spacing and reduce fixture counts. Surface and pendant mounting capable with lumen packages of 3K, 5K, 7K and 10K make CPG flexible for a variety of mounting heights.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitelsi-cpg-parking-garage
  • TuoteperheOutdoor Lighting
  • TuoteryhmäGarage
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2023-05-11
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (tuumaa)5.5
  • Leveys (tuumaa)16.5
  • Syvyys (tuumaa)16.5
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAlumiini
  • Toissijainen materiaaliAkryyli
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
  • Nettopaino (paunaa)19
Luokitus
  • BIMobject-luokkaValaistus - Ulko
  • IFC-luokitusValaisin
  • ETIM-koodiEG000027
  • ETIM-nimiLuminaires
  • UNSPSC-nimiLighting Fixtures and Accessories
  • UNSPSC-koodi3911
  • Uniclass 2015 -koodiEF_70_80
  • Uniclass 2015 -kuvausLighting
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 56 16
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeParking Lighting
  • OmniClass-numero23-35 47 11
  • OmniClass-nimikeLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II -koodiD5020
  • CSI UniFormat II -nimikeLighting & Branch Wiring