Julkaise tuotteesi
(CURV) LiniArc® Direct/Indirect Curv Lensed

(CURV) LiniArc® Direct/Indirect Curv Lensed

The CURV LED offers direct/indirect lighting in a low profile curved design. Its heavy guage steel construction ensures straight, smooth uniform rows of suspended lighting. The Direct/Indirect housing features a frosted acrylic lens. This fixture is ideal for offices, retail outlets, schools or any space where architectural suspended fixtures are specified.

It is available 4’ and 8’ lengths with a 0–10V dimming standard and has a limited 5-year warranty.

Please visit product site for more fixture documents and published reports.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitelsi-curv
  • TuoteperheIndoor Lighting
  • TuoteryhmäArchitectural Linear
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2017-03-01
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Toissijainen materiaaliPolyesteri
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaValaistus - Lineaarivalot
  • IFC-luokitusValaisin
  • Uniclass 2015 -koodiEF_70_80
  • Uniclass 2015 -kuvausLighting
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeLighting
  • OmniClass-numero23-35 47 11
  • OmniClass-nimikeLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II -koodiD5020
  • CSI UniFormat II -nimikeLighting & Branch Wiring

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka