Julkaise tuotteesi
(ENM4) Enterprise – Area Light

(ENM4) Enterprise – Area Light

Featuring LSI’s high-performance LED optical system, the Enterprise is designed for illuminating pathways, walkway areas and campus sites. Its modern look complements contemporary architectural design elements of a site. These fixtures provide improved photometric performance and save up to 80% in energy usage when compared to existing HID.

Please visit product site for more fixture documents and published reports.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitelsi-enm4-SA
  • TuoteperheOutdoor Lighting
  • TuoteryhmäArea Lights
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2023-01-19
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (tuumaa)31.19
  • Leveys (tuumaa)25.25
  • Syvyys (tuumaa)25.25
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAlumiini
  • Toissijainen materiaaliLasi
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
  • Nettopaino (paunaa)64
Luokitus
  • BIMobject-luokkaValaistus - Ulko
  • IFC-luokitusValaisin
  • UNSPSC-nimiLighting Fixtures and Accessories
  • UNSPSC-koodi3911
  • Uniclass 2015 -koodiEF_70_80
  • Uniclass 2015 -kuvausLighting
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 56 23
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeArea Lighting
  • OmniClass-numero23-35 47 11
  • OmniClass-nimikeLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II -koodiD5020
  • CSI UniFormat II -nimikeLighting & Branch Wiring