Julkaise tuotteesi
(IHB2) Industrial Linear High Bay 2ft

(IHB2) Industrial Linear High Bay 2ft

The Industrial LED High Bay Series is available in 4′ or 2′ and multiple lumen packages that produce a brighter and whiter light output and a smoother light pattern. The tool-free high transmission lens eliminates glare and improves visual comfort. Available with and without lens.

The slim 7 1/4 inch width of the IHB and high-efficiency make it the ideal linear fixture for applications where the available fixture layout is limited or code requires less than 12 inches of width.

Ideal Applications: Warehouse lighting, distribution center lighting, gym lighting, automotive service bay lighting, factory lighting

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitelsi-ihb2
  • TuoteperheIndoor Lighting
  • TuoteryhmäHigh Bay
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2023-01-10
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAlumiini
  • Toissijainen materiaaliAkryyli
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaValaistus - Kattoon kiinnitettävät
  • IFC-luokitusValaisin
  • UNSPSC-nimiLighting Fixtures and Accessories
  • UNSPSC-koodi3911
  • Uniclass 2015 -koodiEF_70_80
  • Uniclass 2015 -kuvausLighting
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeInterior Lighting
  • OmniClass-numero23-35 47 11
  • OmniClass-nimikeLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II -koodiD5020
  • CSI UniFormat II -nimikeLighting & Branch Wiring