Julkaise tuotteesi
(LXW2) Linear Sign/Wall Washer

(LXW2) Linear Sign/Wall Washer

Retrofit to LED and Start Saving Today!

The LXW2 is a high output, decorative luminaire ideal for lighting graphics or wall washing. The LXW2 can be mounted to either the ceiling or wall. Easy angular adjustment allows the fixtures to be aimed for optimal illumination. The small round profile virtually disappears when mounted.

Reduce your energy by up to 50% as compared to fluorescent solutions. Virtually maintenance free, the LXW2 has up to 100,000 hours of expected life and a 5-year warranty.

Please visit product page for more fixture downloads and published reports.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitelsi-lxw2
  • TuoteperheIndoor Lighting
  • TuoteryhmäCommercial Linear
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2016-09-15
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMuovi
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
  • Nettopaino (paunaa)35
Luokitus
  • BIMobject-luokkaValaistus - Lineaarivalot
  • IFC-luokitusValaisin
  • Uniclass 2015 -koodiEF_70_80
  • Uniclass 2015 -kuvausLighting
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 55 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeSpecial Purpose Lighting
  • OmniClass-numero23-35 47 11
  • OmniClass-nimikeLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II -koodiD5020
  • CSI UniFormat II -nimikeLighting & Branch Wiring

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka
Kanada
Meksiko
Yhdysvallat