Julkaise tuotteesi
(XPG4) Parking Garage Fixture

(XPG4) Parking Garage Fixture

Packed with performance choices, LSI’s XPG4 parking garage fixture delivers uniform lighting with vertical illumination, full cutoff and low glare for maximum “seeability” for drivers and pedestrians. In addition, the LEDs work very well with security and surveillance video cameras to create an even greater sense of safety. The XPG4 fixtures include a number of features to save energy, installation and maintenance costs. The XPG4 has a minimum of 60,000 to 100,000 hours of expected life, depending on the ambient temperature of the installation. The Universal Quick Mounting plate ensures easy installation and accurate alignment. Polycarbonate vandal shield and bird guard accessories are available.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitelsi-out-pkg-gar-xpg4
  • TuoteperheOutdoor Lighting
  • TuoteryhmäGarage
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2023-11-16
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (tuumaa)5.5
  • Leveys (tuumaa)16.5
  • Syvyys (tuumaa)16.5
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAlumiini
  • Toissijainen materiaaliLasi
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
  • Nettopaino (paunaa)19
Luokitus
  • BIMobject-luokkaValaistus - Ulko
  • IFC-luokitusValaisin
  • ETIM-koodiEG000027
  • ETIM-nimiLuminaires
  • UNSPSC-nimiLighting Fixtures and Accessories
  • UNSPSC-koodi3911
  • Uniclass 2015 -koodiEF_70_80
  • Uniclass 2015 -kuvausLighting
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 56 16
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeParking Lighting
  • OmniClass-numero23-35 47 11
  • OmniClass-nimikeLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II -koodiD5020
  • CSI UniFormat II -nimikeLighting & Branch Wiring