Julkaise tuotteesi
(TMFL) Traditional LED Flood Lights

(TMFL) Traditional LED Flood Lights

The LSI Traditional Floods are an ideal floodlighting solution for a wide range of outdoor applications. Clean simple design, durable construction and solid performance are the benchmarks of the Traditional Series. The clean design blends well with a variety of architectural styles. The durable construction of the die-cast aluminum housing ensures it will stand up under the toughest elements. Optical grade acrylic lenses guarantee superior performance over a long life. Knuckle mounting is standard.

Please visit product page for more fixture documents and published reports.


Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitelsi-tmfl
  • TuoteperheOutdoor Lighting
  • TuoteryhmäFlood Lights
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2020-04-08
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (tuumaa)10.35
  • Leveys (tuumaa)9.36
  • Syvyys (tuumaa)7.57
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAlumiini
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
  • Nettopaino (paunaa)10
Luokitus
  • BIMobject-luokkaValaistus - Ulko
  • IFC-luokitusValaisin
  • UNSPSC-nimiLighting Fixtures and Accessories
  • UNSPSC-koodi3911
  • Uniclass 2015 -koodiEF_70_80
  • Uniclass 2015 -kuvausLighting
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeLighting
  • OmniClass-numero23-35 47 11
  • OmniClass-nimikeLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II -koodiD5020
  • CSI UniFormat II -nimikeLighting & Branch Wiring