Julkaise tuotteesi
Esmalte Base Solvente
Esmalte Base Solvente

    Esmalte Base Solvente

    A tinta Lukscolor Esmalte Premium Plus protege e decora superfícies de madeira e metal.

    Produto de alta durabilidade e resistência, fácil limpeza, não descasca e oferece máxima proteção às superfícies.

    Tekniset tiedot
    • • 1/16 225ml Rende até 5 m2*
      • Quarto 810ml - Rende até 17 m2* (LUKSYSTEM)
      • Quarto 900ml - Rende até 20 m2*
      • Galão 3,2L - Rende até 67 m2* (LUKSYSTEM)
      • Galão 3,6L - Rende até 75 m2*

      *O rendimento prático pode variar em função do método de aplicação, diluição, geometria da estrutura, rugosidade, cor, absorção da superfície e espessura da camada de tinta depositada.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteluks-esmalte-solvente
    • TyyppiRakennusmateriaalit
    • Julkaisupäivä2022-03-14
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Brasilia
    • Valmistettu:Brasilia
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Paint, Varnishes & Finishes

    Alueellinen saatavuus

    Etelä-Amerikka