Julkaise tuotteesi
AERA 2 DEEP DOWNLIGHT, Recessed Square, Direct
AERA 2 DEEP DOWNLIGHT, Recessed Square, Direct
    Lumenwerx

    AERA 2 DEEP DOWNLIGHT, Recessed Square, Direct

    Aera Deep luminaires introduce a unique deep baffle feature to the Aera family, available with a prism or smooth texture. This depth allows for an exceptionally low glare quality of light and a visually quiet ceiling. Aera Deep comes in square or round models and 2" or 3" apertures. The highperformance family displays a precise coupling of optic and trim and can be installed as IC-rated, non-IC-rated, or Chicago Plenum-rated types.

    Tekniset tiedot
    • SIZE: DIAMETER - 2", Shapes - ROUND, SQUARE

      LIGHT SOURCE: LED

      LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT

      CHROMATICITY: STATIC WHITE, FULL SPECTRUM, SOLA , DUO

      MOUNTING: DOWNLIGHTS

      OPTICS: DPO™, XPoint™

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteAE2DSR
    • TuoteperheRecessed
    • TuoteryhmäAERA
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2024-10-29
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Suunniteltu:Kanada
    • Valmistettu:Kanada
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaValaistus - Valaistus
    • IFC-luokitusValaisin
    • UNSPSC-nimiRecessed lighting
    • UNSPSC-koodi39111505
    • Uniclass 2015 -koodiPr_70_70_48_71
    • Uniclass 2015 -kuvausRecessed luminaires
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeInterior Lighting
    • OmniClass-numero23-35 47 11
    • OmniClass-nimikeLighting Fixtures