Julkaise tuotteesi
ALCOVE LED, Indirect
Lumenwerx

ALCOVE LED, Indirect

ALCOVE LED is a compact, high-performance luminaire providing efficient asymmetric light distribution. ALCove measures just 1 13/16" high by 3 7/8" deep.  With peak intensity at 110 degrees, adjustable optics, light output from 350 to 1200 lumens per foot, and efficacy up to 134LPW, ALCOVE delivers very effective ceiling illumination. Highly flexible, ALCOVE installs in site-built coves and other architectural enclosures, either as individual luminaires or in continuous runs with quick-connect wiring. Driver and LED boards are accessible without removing the luminaire.
Tekniset tiedot
  • Size: 3 7/8" x 1 3/16"

    Light Source: LED

    Chromaticity: Static White, Duo , Sola

    Light Distribution: Indirect, Asymmetric Indirect

    Optics: APO

    Mounting: Cove

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteALC
  • TuoteperheCove
  • TuoteryhmäAlcove
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-10-14
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (tuumaa)1.81
  • Leveys (tuumaa)3.88
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAlumiini
  • Suunniteltu:Kanada
  • Valmistettu:Kanada
Luokitus
  • BIMobject-luokkaValaistus - Valaistus
  • IFC-luokitusValaisin
  • UNSPSC-nimiInterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC-koodi391115
  • Uniclass 2015 -koodiPr_70_70_48_46
  • Uniclass 2015 -kuvausLight-emitting diode (LED) luminaires
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeInterior Lighting
  • OmniClass-numero23-35 47 11
  • OmniClass-nimikeLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II -koodiD5020
  • CSI UniFormat II -nimikeLighting & Branch Wiring