Julkaise tuotteesi
ARQ GLOBE, Acoustix
ARQ GLOBE, Acoustix
    Lumenwerx

    ARQ GLOBE, Acoustix

    Part of the Arq Acoustix series, the Arq Globe is an acoustic pendant equipped with an arc-shaped shade made of soundabsorbing felt created from recycled bottles. With its exposed bulbous Globe light Arq Globe exudes vintage vibes and is a fun addition to any space requiring noise control.

      Tekniset tiedot
      • SIZE: 24" DIAMETER

        LIGHT SOURCE: LED

        LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT, DIRECT/INDIRECT

        CHROMATICITY: STATIC WHITE, FULL SPECTRUM, SOLA , DUO

        MOUNTING: PENDANT

        OPTICS: IRO™, XPOINT™


      Tekniset tiedot
      • Yksilöity viiteARQGLACOP
      • TuoteperhePendant
      • TuoteryhmäAcoustic
      • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
      • Julkaisupäivä2023-05-05
      • Painoksen numero1
      Liittyviä
      • Ensisijainen materiaaliAlumiini
      • Toissijainen materiaaliKuituhuopa
      • Suunniteltu:Kanada
      • Valmistettu:Kanada
      Luokitus
      • BIMobject-luokkaValaistus - Valaistus
      • IFC-luokitusValaisin
      • ETIM-koodiEC001743
      • ETIM-nimiPendant luminaire
      • UNSPSC-nimiInterior lighting fixtures and accessories
      • UNSPSC-koodi391115
      • Uniclass 2015 -koodiPr_70_70_48_62
      • Uniclass 2015 -kuvausPendant luminaires
      • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 51 00
      • CSI MasterFormat 2014 -nimikeInterior Lighting
      • OmniClass-numero23-35 47 11
      • OmniClass-nimikeLighting Fixtures
      • CSI UniFormat II -koodiD5020
      • CSI UniFormat II -nimikeLighting & Branch Wiring