Julkaise tuotteesi
ARRO2, Pendant, Direct
Lumenwerx

ARRO2, Pendant, Direct

Visual interest and versatility come together in Arro, our family of pendants easily recognizable by their triangular prism form. Despite its compact 2” base and height, Arro 2 is big with offerings including Direct distribution, continuous-run capacity with maximum 8’ segments, three stylish forms (rectangle, square, and triangle), and both X and Y spokes.

Tekniset tiedot
  • SIZE: 2 5/8" X 2 11/32"

    LIGHT SOURCE: LED

    LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT

    CHROMATICITY: STATIC WHITE

    MOUNTING: PENDANT

    OPTICS: HLO

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteARR2P
  • TuoteperhePendant
  • TuoteryhmäArro
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-10-22
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAlumiini
  • Suunniteltu:Kanada
  • Valmistettu:Kanada
Luokitus
  • BIMobject-luokkaValaistus - Riippuvalaisimet
  • IFC-luokitusValaisin
  • ETIM-koodiEC001743
  • ETIM-nimiPendant luminaire
  • UNSPSC-nimiInterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC-koodi391115
  • Uniclass 2015 -koodiPr_70_70_48_62
  • Uniclass 2015 -kuvausPendant luminaires
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeInterior Lighting
  • OmniClass-numero23-35 47 11
  • OmniClass-nimikeLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II -koodiD5020
  • CSI UniFormat II -nimikeLighting & Branch Wiring