Julkaise tuotteesi
ARRO4, ACOUSTIX, Pendant, Direct
ARRO4, ACOUSTIX, Pendant, Direct
ARRO4, ACOUSTIX, Pendant, Direct
ARRO4, ACOUSTIX, Pendant, Direct
    Lumenwerx

    ARRO4, ACOUSTIX, Pendant, Direct

    Visual interest and versatility come together in Arro, our family of pendants easily recognizable by their triangular prism form. Arro 4 Acoustix delivers the same great performance as Arro 4 but is fitted with superb acoustic dampening technology. Offered in 4’, 6’, 8’, 10’, and 12’ lengths with 10 standard and 19 premium color options. Arro 4 Acoustix features an elegant end cap detail, with sides extending beyond the inset end piece. You can coordinate and match the sides to the ends or choose a different color.

    Tekniset tiedot
    • SIZE: 5 1/16" x 7 15/16"

      LIGHT SOURCE: LED

      LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT, DIRECT/INDIRECT

      CHROMATICITY: STATIC WHITE, FULL SPECTRUM, CHROMAWERX, SOLA, DUO

      MOUNTING: PENDANT

      OPTICS: HLO

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteARR4ACOP
    • TuoteperhePendant
    • TuoteryhmäArro
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-10-22
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Toissijainen materiaaliKuituhuopa
    • Suunniteltu:Kanada
    • Valmistettu:Kanada
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaValaistus - Riippuvalaisimet
    • IFC-luokitusValaisin
    • ETIM-koodiEC001743
    • ETIM-nimiPendant luminaire
    • UNSPSC-nimiInterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSC-koodi391115
    • Uniclass 2015 -koodiPr_70_70_48_62
    • Uniclass 2015 -kuvausPendant luminaires
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeInterior Lighting
    • OmniClass-numero23-35 47 11
    • OmniClass-nimikeLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II -koodiD5020
    • CSI UniFormat II -nimikeLighting & Branch Wiring