Julkaise tuotteesi
ARRO4, Pendant, Direct
Lumenwerx

ARRO4, Pendant, Direct

Visual interest and versatility come together in Arro, our family of pendants easily recognizable by their triangular prism form. With its 4” base, Arro 4 features Direct and Direct/Indirect distribution options, continuous run capacity with maximum 12” segments, as well as our HLO for smooth illumination, and delivers a supreme efficacy of up to 119 lm/W.

Tekniset tiedot
  • SIZE: 3 31/32" X 4 7/32"

    LIGHT SOURCE: LED

    LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT, DIRECT/INDIRECT

    CHROMATICITY: STATIC WHITE

    MOUNTING: PENDANT

    OPTICS: HLO

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteARR4P
  • TuoteperhePendant
  • TuoteryhmäArro
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-10-22
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAlumiini
  • Suunniteltu:Kanada
  • Valmistettu:Kanada
Luokitus
  • BIMobject-luokkaValaistus - Riippuvalaisimet
  • IFC-luokitusValaisin
  • ETIM-koodiEC001743
  • ETIM-nimiPendant luminaire
  • UNSPSC-nimiInterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC-koodi391115
  • Uniclass 2015 -koodiPr_70_70_48_62
  • Uniclass 2015 -kuvausPendant luminaires
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeInterior Lighting
  • OmniClass-numero23-35 47 11
  • OmniClass-nimikeLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II -koodiD5020
  • CSI UniFormat II -nimikeLighting & Branch Wiring