Julkaise tuotteesi
CAMBER, Direct/Indirect
Lumenwerx

CAMBER, Direct/Indirect

Camber is a linear LED pendant luminaire with a thin, articulated profile. Using advanced LED engines and optical control, Camber provides wide spread uplight and well controlled downlight. This highly efficient and comfortable illumination is offered in a wide range of light distributions together with comprehensive electrical and controls options. Camber ICL with an Independently Controllable Light output of its indirect and direct components is also available. Camber is also available in T5 & T5HO.
Tekniset tiedot
  • Size: 8 21/32" x 1 9/16"

    Light Source: Led, T5, T5Ho

    Chromaticity: Static White

    Light Distribution: Direct/Indirect

    Mounting: Pendant

    Optics: Pmo
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteCAMP
  • TuoteperhePendant
  • TuoteryhmäCamber
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-10-14
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (tuumaa)1.57
  • Leveys (tuumaa)8.66
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAlumiini
  • Suunniteltu:Kanada
  • Valmistettu:Kanada
Luokitus
  • BIMobject-luokkaValaistus - Riippuvalaisimet
  • IFC-luokitusValaisin
  • ETIM-koodiEC001743
  • ETIM-nimiPendant luminaire
  • UNSPSC-nimiInterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC-koodi391115
  • Uniclass 2015 -koodiPr_70_70_48_62
  • Uniclass 2015 -kuvausPendant luminaires
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeInterior Lighting
  • OmniClass-numero23-35 47 11
  • OmniClass-nimikeLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II -koodiD5020
  • CSI UniFormat II -nimikeLighting & Branch Wiring