Julkaise tuotteesi
CAVA, Pendant Direct and Direct/Indirect
Lumenwerx

CAVA, Pendant Direct and Direct/Indirect

Cava is a linear LED pendant or recessed luminaire with a remarkably comfortable and surprising appearance. Using completely concealed and indirect LED arrays, Cava provides superior brightness control, while maintaining high efficacy by distributing light over the vaulted interior cavity of the luminaire. Cava offers totally direct or segmented direct/indirect distributions.
Tekniset tiedot
  • Size: 4 1/2" x 4 1/2"

    Light Source: Led

    Light Distribution: Direct, Direct/Indirect

    Chromaticity: Static White, Duo , Sola

    Mounting: Recessed, Pendant

    Optics: Rlo
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteCAVP
  • TuoteperhePendant
  • TuoteryhmäCava
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-10-14
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (tuumaa)4.5
  • Leveys (tuumaa)4.5
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAlumiini
  • Suunniteltu:Kanada
  • Valmistettu:Kanada
Luokitus
  • BIMobject-luokkaValaistus - Riippuvalaisimet
  • IFC-luokitusValaisin
  • ETIM-koodiEC001743
  • ETIM-nimiPendant luminaire
  • UNSPSC-nimiInterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC-koodi391115
  • Uniclass 2015 -koodiPr_70_70_48_62
  • Uniclass 2015 -kuvausPendant luminaires
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeInterior Lighting
  • OmniClass-numero23-35 47 11
  • OmniClass-nimikeLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II -koodiD5020
  • CSI UniFormat II -nimikeLighting & Branch Wiring