Julkaise tuotteesi
CLUSTER, ACOUSTIX, Pendant Planar
Lumenwerx

CLUSTER, ACOUSTIX, Pendant Planar

Cluster Acoustix is the precise family of downlights available in both linear and planar configurations for pendant mounting. Complementing the cuboid light engine is a 22 inch stepped three-layer acoustic panel in round or square for excellent sound absorption. Based on a fundamental 1.2" square cell, Cluster Acoustix delivers lighting that is optically sophisticated and aesthetically refined. Cluster Acoustix pendant planar downlights are available in a 4-cell (2x2) configuration, with a choice of precision optics, beam spreads and subtle louver treatments. Pendant downlights fit a 6" height acoustic cuboid enclosure. Nominal light output is 200 lumens per cell. Pendant Cluster Acoustix can be suspended using stems. Driver is either integral or remote, which is capable of powering multiple luminaires.

Tekniset tiedot
  • SIZE: 22" DIAMETER , 22" X 22"

    LIGHT SOURCE: STATIC WHITE

    LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT

    MOUNTING: PENDANT

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteCLUP22ACO
  • TuoteperhePendant
  • TuoteryhmäAcoustic
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2022-03-30
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAlumiini
  • Toissijainen materiaaliKuituhuopa
  • Suunniteltu:Kanada
  • Valmistettu:Kanada
Luokitus
  • BIMobject-luokkaValaistus - Riippuvalaisimet
  • IFC-luokitusValaisin
  • ETIM-koodiEC001743
  • ETIM-nimiPendant luminaire
  • UNSPSC-nimiInterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC-koodi391115
  • Uniclass 2015 -koodiPr_70_70_48_62
  • Uniclass 2015 -kuvausPendant luminaires
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeInterior Lighting
  • OmniClass-numero23-35 47 11
  • OmniClass-nimikeLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II -koodiD5020
  • CSI UniFormat II -nimikeLighting & Branch Wiring